Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Cechy i zalety

Wszystkie oprawy SDAF mają niżej opisane cechy i zalety:

Sztywna oprawa

Pokrywy górne i podstawy są wzmocnione dodatkowym materiałem (ilustr. 1). Usprawnia to odpływ ciepła z pierścienia zewnętrznego łożyska oraz zapobiega odkształcaniu otworu oprawy.

Indywidualne oznaczenia pokryw górnych i podstaw

Podstawa i pokrywa górna każdej oprawy SDAF zostają dopasowane w toku produkcji i nie można stosować ich zamiennie z pokrywami górnymi i podstawami innych opraw. Dla zapobieżenia niedopasowaniom, każda pokrywa górna i każda podstawa jest opatrzona numerem (ilustr. 2).
SKF logo