Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Konstrukcja standardowa opraw

Wszystkie oprawy SDAF, w tym te z asortymentu rozszerzonego, są oprawami stojącymi dzielonymi – składają się z pokrywy górnej i podstawy (ilustr. 1). Dzięki solidnej konstrukcji mogą przenosić obciążenia udarowe oraz wysokie obciążenia działające z którejkolwiek strony. Wszystkie oprawy SDAF mają cztery otwory pod śruby mocujące w podstawie oraz nagwintowane otwory pod śruby oczkowe w pokrywie górnej.
SKF logo