Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń dla uszczelnień

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla uszczelnień do opraw SNL i SE.

Basic bearing designation system

Przykład

TSN 518 L
gdzieTSN =
518 =
L =

Dostępne opcje

Test Designation 1Seria
TSNUszczelnienie do opraw stojących SNL i SE
TK
Uszczelnienie takonitowe
FSPasek filcowy
FSBPasek filcowy do pracy w wysokich temperaturach

Test Designation 1Wskazanie rozmiaru
2(00)Oprawa do łożysk z otworem walcowym należących do ciągu średnic 2
3(00)Oprawa do łożysk z otworem walcowym należących do ciągu średnic 3
5(00)Oprawa do łożysk montowanych na tulei wciąganej, należących do ciągu średnic 2
6(00)Oprawa do łożysk montowanych na tulei wciąganej, należących do ciągu średnic 3
 (00)

Kod rozmiaru łożyska, (00) × 5 = średnica otworu łożyska [mm]

...Dotyczy tylko pasków filcowych – liczba wskazująca długość paska

Test Designation 2Rodzaj uszczelnienia
APierścień uszczelniający typu V
CUszczelnienie filcowe
CBUszczelnienie filcowe do pracy w wysokich temperaturach
LUszczelnienie czterowargowe
SUszczelnienie labiryntowe

Test Designation 2Wskazanie dla wału o wymiarach calowych
A, E, V
Uszczelnienie do wału o wymiarach calowych
SKF logo