Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Informacje na temat zamawiania

Poszczególne elementy do opraw stojących SNL i SE serii 2, 3, 5 oraz 6 trzeba zamawiać osobno:
  • oprawa
  • uszczelnienia
  • pokrywa zamykająca
  • pierścienie ustalające
  • łożysko
  • tuleja wciągana

Przykładowe zamówienie

Potrzebne są dwie oprawy stojące z uszczelnieniami czterowargowymi do dwóch łożysk baryłkowych 22218 EK montowanych na tulejach wciąganych H 318. W jednej oprawie osadzone zostanie łożysko swobodne zamontowane na końcu wału. Druga oprawa zostanie przeznaczona na łożysko ustalające i wał przelotowy.
Zamówić należy zatem (oprócz łożysk i tulei wciąganych) następujące pozycje:
  • 2 oprawy SNL 518-615
  • 2 opakowania uszczelnień czterowargowych TSN 518 L (każde opakowanie zawiera dwa uszczelnienia)
  • 1 pokrywę zamykającą ASNH 518-615
  • 2 pierścienie ustalające FRB 12.5/160
SKF logo