Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia specjalne

Poza standardowym asortymentem uszczelnień, oprawy SNL i SE są na życzenie dostępne w wersjach z uszczelnieniami do pracy w wysokich temperaturach oraz z uszczelnieniami specjalnymi, przeznaczonymi do określonych zastosowań.

Uszczelnienia do pracy w wysokich temperaturach

W wysokich temperaturach pracy, dochodzących do +250°C (+480°F), stosować należy wysokotemperaturowe uszczelnienia filcowe lub paski filcowe. Mogą pracować z prędkościami obwodowymi do 2 m/s. W oznaczeniu mają przyrostek CB; przykład: TSN 516 CB.
Aby uzyskać więcej informacji na temat pasków filcowych, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Uszczelnienia specjalne

Oprawy SNL i SE można wyposażać we wszelkiego typu uszczelnienia dopasowane do wymiarów rowka osadczego pod element uszczelniający w oprawie. Powiązane wymiary podano w tabeli 1.
Do zastosowań z uszczelnieniami specjalnymi, SKF zaleca zamawianie opraw SNL i SE serii 2 zamiast serii 5 czy 6. Oprawy serii SNL i SE 2 mają większy otwór na wejściu wału i dają większy wybór w kwestii budowy uszczelnienia.
SKF logo