Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Normy wymiarowe

Wymiary główne są zgodne z wymaganiami normy ISO 113:2010 dla opraw stojących mocowanych dwoma śrubami.

Zamienność

Oprawy stojące SNL i SE serii 2, 3, 5 i 6 są pod względem wymiarów zamienne ze starszymi seriami SN, SNA i SNH.
SKF logo