Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Akcesoria

Do opraw SNL serii 30, 31 oraz 32 dostępne są niżej wymienione akcesoria:
  • Urządzenie do wyrównywania poziomu oleju: LAHD
  • Smarownice automatyczne: SKF SYSTEM 24 i SKF MultiPoint Jeśli konieczne jest częste dosmarowywanie i przewiduje się użycie rozwiązania SKF SYSTEM 24, należy połączyć je z LAPM 4 (Kolektor 4-1).
  • Licznik smaru: LAGM 1000E
  • Czujniki do monitorowania stanu
SKF logo