Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Monitorowanie stanu

Oprawy SNL serii 30, 31 oraz 32 mają odpowiednie miejsca (pozycje) na czujniki do monitorowania stanu (ilustr. 1).
Pozycja 1 stanowi punkt pomiarowy prostopadły do wału i znajduje zastosowanie w przypadku oddziaływania obciążeń w kierunku przeciwnym do powierzchni podparcia.
Pozycja 2 stanowi punkt pomiarowy prostopadły do wału i powinna być wykorzystywana w przypadku oddziaływania obciążeń w kierunku powierzchni podparcia.
Pozycja 3 stanowi punkt pomiarowy równoległy do wału i powinna być wykorzystywana w przypadku oddziaływania obciążeń w kierunku powierzchni podparcia.
Wszystkie trzy pozycje są zgodne z wymaganiami normy ISO 10816-1:1995.
Aby uzyskać więcej informacji na temat monitorowania stanu oraz oferowanych przez SKF systemów i przyrządów pomiarowych, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem SKF lub z Autoryzowanym Dystrybutorem SKF.
SKF logo