Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń dla pokryw zamykających

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla pokryw zamykających do opraw SNL.

Basic bearing designation system

Przykłady

ETS 34gdzieETS =
34 =

ETS 3184 R
gdzieETS =
3184 =
R =

Dostępne opcje

Test Designation 1Seria
ETS
Pokrywa zamykająca do opraw stojących SNL
serii 30, 31 i 32

Test Designation 2Wskazanie rozmiaru

Kod rozmiaru, powiązany z rozmiarem łożyska lub oprawy

Test Designation 3
Przyrostek
R
Pokrywa zamykająca do opraw przeznaczonych do smarowania olejowego
SKF logo