Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń dla opraw

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla opraw SNL.


Przykłady

SNLD 3134 SN
gdzieSNL =
D =
3134 =
SN =

Dostępne opcje

Seria
SNLStandardowa oprawa stojąca

Materiał
Żeliwo szare
DŻeliwo sferoidalne

Wskazanie rozmiaru
30(00)Oprawa do łożysk należących do serii wymiarowej 30
31(00)Oprawa do łożysk należących do serii wymiarowej 31
32(00)Oprawa do łożysk należących do serii wymiarowej 32
od ..34 do ..96Kod rozmiaru, powiązany z wielkością otworu łożyska
od ../500 do ../530Kod rozmiaru, powiązany z wielkością otworu łożyska

Przyrostki1)
Oprawa do łożysk montowanych na tulei wciąganej na wałach gładkich
GOprawa do łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia na wałach stopniowanych
LOprawa do łożyska swobodnego
FOprawa do łożyska ustalającego
TURTOprawa przygotowana do smarowania olejowego, wraz z uszczelnieniami, przeznaczona do łożysk baryłkowych
TURAOprawa przygotowana do smarowania olejowego, wraz z uszczelnieniami, przeznaczona do łożysk toroidalnych CARB
TURPOprawa z uszczelnieniami do systemów obiegowego smarowania olejem i dużych osiowych przemieszczeń wału
VOprawa z otworem wylotowym smaru w podstawie
TZ jednej strony pokrywy górnej oprawy (po stronie przeciwległej do nakrętki łożyskowej) wywiercony i nagwintowany otwór 1/8-27 NPSF pod smarowniczkę
TDZ obu stron pokrywy górnej oprawy wywiercony i nagwintowany otwór 1/8-27 NPSF pod smarowniczkę
SNWywiercony i nagwintowany otwór M8 pod czujniki
  1. 1)Gdy w skład oznaczenia wchodzi szereg przyrostków, występują one w kolejności zgodnej z przedstawioną powyżej.
SKF logo