Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń uszczelnień

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla uszczelnień do opraw SNL.

Basic bearing designation system

Przykłady

TS 38
gdzieTS =
38 =

Dostępne opcje

Test Designation 1Seria
TSuszczelnienie labiryntowe
TKuszczelnienie takonitowe
TSDuszczelnienie do smarowania olejowego

Test Designation 2Identyfikacja rozmiaru
od 34 do 96kod rozmiaru, powiązany z wielkością otworu łożyska
od 500 do 560kod rozmiaru, powiązany z wielkością otworu łożyska
/...średnica otworu uszczelnienia [mm], o ile różna
od standardowej
SKF logo