Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Odmiany opraw

Oprócz standardowej konstrukcji opraw SNL, dostępny jest szereg ich odmian konstrukcyjnych. Należą do nich oprawy wykonywane z różnych materiałów, w różnych klasach tolerancji miejsca osadzenia łożyska oraz zmodyfikowane pod kątem określonych zastosowań.

Materiał oprawy

Do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości, dostępne są oprawy SNL z żeliwa sferoidalnego.

Tolerancja miejsca osadzenia łożyska

Oprawy SNL mogą zostać dostarczone w różnych klasach tolerancji miejsca osadzenia łożyska, odpowiednich np. do układów narażonych na drgania, do zastosowań w warunkach obciążenia wirującego względem pierścienia zewnętrznego i do pracy w wysokich temperaturach.
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Oprawy do smarowania olejowego

Opraw SNL serii 30, 31 oraz 32 można używać do smarowania olejowego do łożysk pracujących ze stosunkowo wysokimi prędkościami. Kiedy te oprawy mają być używane do smarowania olejowego, są one modyfikowane, aby możliwe było zabudowanie w nich specjalnych uszczelnień olejowych. W związku z tym, wielkogabarytowe oprawy SNL przeznaczone do smarowania olejowego są dostarczane razem z uszczelnieniami, jako zespoły.
SKF logo