Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Normy wymiarowe

Gdziekolwiek znajduje to zastosowanie, wymiary główne są zgodne z wymaganiami normy ISO 113:2010 dla opraw stojących mocowanych czterema śrubami. Norma ISO 113:2010 znajduje zastosowanie do opraw o średnicy miejsca osadzenia łożyska Da ≤ 540 mm.

Zamienność

Oprawy stojące SNL serii 31 są pod względem wymiarów zamienne ze starszymi oprawami SD.

Oprawy SNL serii 30 oraz 32 są pod względem wymiarów – z wyjątkiem pozycji łożyska – zamienne ze starszymi oprawami SD. Przesunięcia środka łożyska względem środka oprawy są różne (patrz wymiar s w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia.
SKF logo