Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Cechy i zalety

Oprawy stojące SNL serii 30, 31 oraz 32 mają niżej opisane cechy i zalety.

Sztywna oprawa

Podstawa oprawy jest wzmocniona żebrami oraz ma dodatkowy materiał wokół otworów pod śruby mocujące (ilustr. 1). Eliminuje to praktycznie wszelkie odkształcenia podstawy i miejsca osadzenia łożyska, jakie mogłyby towarzyszyć dokręcaniu śrub mocujących.

Dobre odprowadzanie ciepła

Centralne wzmocnienie krzyżowe w podstawie oprawy (ilustr. 2) powiększa obszar styku podstawy z powierzchnią podparcia, co przekłada się na usprawnienie przepływu ciepła z pierścienia zewnętrznego łożyska do powierzchni podparcia.

Indywidualne oznaczenia pokryw górnych i podstaw

Pokrywa górna i podstawa oprawy zostają dopasowane w toku produkcji i nie można stosować ich zamiennie z pokrywami górnymi i podstawami innych opraw. W celu uniknięcia niedopasowania, niepowtarzalnym numerem seryjnym oznacza się zarówno pokrywę górną, jak i podstawę oprawy (ilustr. 3).

Wgłębienia wskazujące położenie akcesoriów

Wgłębienia odlane w pokrywie górnej oprawy wskazują miejsca montażu smarowniczek i czujników do monitorowania stanu zapewniającego maksymalną efektywność tych elementów (ilustr. 4.

Prosty montaż

Odlane w podstawie oprawy linie wskazujące położenie środka miejsca osadzenia łożyska oraz osi otworu oprawy upraszczają montaż i polepszają dokładność ustawienia współosiowości. Wgłębienia wskazują miejsca na kołki ustalające (ilustr. 5). Instrukcje dotyczące montażu są dołączone do każdego opakowania uszczelnień. Oprawy mają na pokrywie górnej dwie śruby oczkowe, umożliwiające bezpieczne i łatwe przenoszenie opraw.
SKF logo