Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zalecenia dotyczące śrub mocujących

W typowych zastosowaniach mogą być stosowane śruby z łbem sześciokątnym klasy 8.8 zgodne z wymaganiami normy ISO 4014:2011 wraz z podkładkami. Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń oddziałujących nieprostopadle do podstawy, konieczne może być użycie śrub o większej wytrzymałości, klasy 10.9.
Oprawy SKF wytrzymują obciążenia wynikające z dokręcania śrub mocujących momentami zalecanymi przez producentów śrub (→ tablice produktowe dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia). Wartości te obowiązują w odniesieniu do gwintów naoliwionych, lecz niepoddanych żadnej innej obróbce powierzchni.
SKF nie może zagwarantować, że dokręcenie zalecanym momentem zapewni wystarczające zamocowanie. Należy dopilnować, żeby śruby mocujące, kołki ustalające i ograniczniki oraz powierzchnia podparcia były wystarczająco wytrzymałe do przenoszenia wszystkich występujących obciążeń.
SKF logo