Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń dla opraw

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla opraw SNLN 30.

Basic bearing designation system

Przykład

SNLN 3024 SN
gdzieSNLN =
3024 =
SN =

Dostępne opcje

Test Designation 1
Przedrostki – Otwory pod śruby
Dwa odlane podłużne otwory pod śruby mocujące
SBez otworów pod śruby mocujące (tylko oprawy
wykonane z żeliwa sferoidalnego)

Test Designation 2
Seria
SNLNStandardowa oprawa stojąca

Test Designation 2Materiał
Żeliwo szare
DŻeliwo sferoidalne

Test Designation 6.2
Wskazanie rozmiaru
30(00)Oprawa do łożysk należących do serii wymiarowej 30 (lub 40)
..(00)Kod rozmiaru łożyska, (00) × 5 = średnica otworu łożyska [mm]

Catalogue image - Test Designation 6.3
Przyrostki1)
VOtwór wylotowy smaru w podstawie oprawy
TZ jednej strony pokrywy oprawy wywiercony i nagwintowany otwór
1/4-28 UNF do smarowania uszczelnienia. Smarowniczka
AH 1/4-28 SAE-LT dostarczana z oprawą.
TDZ obu stron strony pokrywy oprawy wywiercony i nagwintowany otwór
1/4-28 UNF do smarowania uszczelnień. Dwie smarowniczki
AH 1/4-28 SAE-LT dostarczane z oprawą.
SNW pozycji 3 wywiercony i nagwintowany otwór M8 (ilustr. 1)
/MS1Dwa wywiercone otwory pod śruby mocujące
/MS2Cztery wywiercone otwory pod śruby mocujące
  1. 1)Gdy w skład oznaczenia wchodzi szereg przyrostków, występują one w kolejności zgodnej z przedstawioną powyżej.
SKF logo