Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Oznaczenia

Oznaczenie każdej oprawy SKF oraz powiązanych elementów jest skonstruowane w myśl systemu, zgodnie z którym składa się z oznaczenia podstawowego oraz ewentualnych elementów dodatkowych: jednego lub więcej przedrostków i/lub przyrostków.

Systemy oznaczeń, z przykładami, zostały przedstawione dla:

  • Opraw
  • Uszczelnień
  • Pokryw zamykających
  • Pierścieni ustalających
SKF logo