Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Oprawy stojące dzielone serii SNLN 30

Oprawy stojące SNLN 30 są trwałe i wszechstronne. Zaprojektowane z myślą o łożyskach należących do serii wymiarowej 30, mieszczą także niektóre łożyska serii wymiarowej 40 przeznaczone do montażu na walcowej powierzchni osadzenia na wale. Ograniczają potrzeby w zakresie obsługi i pozwalają w pełni wykorzystywać trwałość eksploatacyjną zabudowywanych w nich łożysk. Dostępne w różnych odmianach i z uszczelnieniami o różnych konstrukcjach, praktycznie eliminują zapotrzebowanie na oprawy specjalne i umożliwiają konstruowanie łożyskowań niewysokim kosztem.
Typy łożysk
  • Łożyska baryłkowe
  • Łożyska toroidalne CARB

Serie wymiarowe łożysk
  • 30
  • 40

Zakres średnic wału
  • od 110 do 280 mm

Typowe zestawienia wału z łożyskiem
  • Wał gładki z łożyskiem zamontowanym na tulei wciąganej
  • Wał stopniowany z łożyskiem zamontowanym na walcowej powierzchni osadzenia

Uszczelnienia
  • Czterowargowe
  • Pierścień uszczelniający typu V
  • Labiryntowe
  • Do pracy w wymagających warunkach
  • Filcowe

Smarowanie
  • Smar plastyczny

Materiały
  • Żeliwo szare
  • Żeliwo sferoidalne

Montaż
  • Montaż dwoma śrubami
  • Montaż czterema śrubami

Zgodność z wymogami norm
  • ISO 113:2010
    (oprawy stojące mocowane dwoma śrubami)

Zastępowane konstrukcje
  • seria SN 30
SKF logo