Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Konstrukcja standardowa opraw

Oprawy stojące SNLN 30 są oprawami dzielonymi, składającymi się z pokrywy i podstawy (ilustr. 1). W podstawie mają odlane dwa otwory pod śruby mocujące.
Oprawy są zaprojektowane na zasadzie „budowania z klocków”, co poszerza wybór łożysk i uszczelnień oraz czyni je odpowiednimi do różnych zestawień wału z łożyskiem.
SKF logo