Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń dla pokryw zamykających

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla pokryw zamykających do opraw SONL.

Basic bearing designation system

Przykład

ECO 217-517gdzieECO =
217-517 =

Dostępne opcje

Test Designation 1Seria
ECOPokrywa zamykająca z dwoma kauczukowymi pierścieniami uszczelniającymi o przekroju okrągłym (o-ringami) do opraw stojących SONL

Test Designation 2Wskazanie rozmiaru
2(00)-5(00)
Wskazanie rozmiaru oprawy
SKF logo