Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń dla pierścieni ustalających

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla pierścieni ustalających do opraw SONL.

Basic bearing designation system

Przykład

FRB 11/230gdzieFRB =
11/230 =

Dostępne opcje

Test Designation 1
Seria
FRB
Pierścień ustalający do opraw łożyskowych SKF

Test Designation 2Wskazanie rozmiaru
.../...Szerokość i średnica zewnętrzna pierścienia ustalającego [mm]
SKF logo