Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń dla zestawów uszczelnienia

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla zestawów uszczelnienia do opraw stojących SONL.

Basic bearing designation system

Przykład

TSO 217 AgdzieTSO =
217 =
A =

Dostępne opcje

Test Designation 1Seria
TSO 2Zestaw uszczelnienia do łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia
TSO 5Zestaw uszczelnienia do łożysk montowanych na tulei wciąganej

Test Designation 2Wskazanie rozmiaru
(00)Kod rozmiaru łożyska, (00) × 5 = średnica otworu łożyska
[mm]
/...Dodatkowe wskazanie rozmiaru dla wałów calowych – średnica wału
[in]

Test Designation 3Przyrostki
Zestaw uszczelnienia do oprawy na wał przelotowy
AZestaw uszczelnienia do oprawy na zakończenie wału
/VZ643Zestaw uszczelnienia do łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia na wale gładkim
SKF logo