Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Odmiany opraw

Oprócz standardowej konstrukcji opraw stojących SONL dostępny jest szereg ich odmian konstrukcyjnych. Należą do nich oprawy wykonywane z różnych materiałów, w różnych klasach tolerancji miejsca osadzenia łożyska oraz z dodatkowymi nagwintowanymi otworami dla systemów obiegowego smarowania olejem.

Materiał oprawy

Do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości, dostępne są oprawy SONL z żeliwa sferoidalnego.

Tolerancja miejsca osadzenia łożyska

Oprawy SONL mogą zostać dostarczone w różnych klasach tolerancji miejsca osadzenia łożyska, odpowiednich np. do układów narażonych na drgania bądź do zastosowań w warunkach obciążenia wirującego względem pierścienia zewnętrznego.
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Oprawy do obiegowego smarowania olejem

Do zastosowań, gdzie łożyska toroidalne CARB i łożyska kulkowe wahliwe mają być smarowane za pomocą systemu obiegowego smarowania olejem, SKF zaleca oprawy SONL .. RA. Oprawy te są przeznaczone do łożysk smarowanych z boku i wymagających poziomu oleju nieco wyższego niż w przypadku łożysk baryłkowych.
W oprawach SONL .. RA otwory łączące ze sobą połówki komory olejowej znajdują się wyżej niż w oprawach standardowych. Umożliwia to dotarcie oleju do elementów tocznych łożyska (ilustr. 1).
Informacje na ten temat zawiera rozdział Obiegowe smarowanie olejem łożysk CARB i łożysk kulkowych wahliwych.
SKF logo