Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Oprawy stojące dzielone serii SONL

Oprawy stojące SONL są zaprojektowane specjalnie do smarowania łożysk olejem. Są odpowiednie do wysokich temperatur i do łożysk pracujących z wysokimi prędkościami. Mają wytrzymałą, sztywną budowę oraz szereg cech, które maksymalizują skuteczność środka smarnego i wydłużają okres eksploatacji łożyska.

Oprawy SONL znajdują liczne zastosowania: od wentylatorów i kół zamachowych po maszyny papiernicze i awaryjne agregaty prądowe.

Typy łożysk
  • Łożyska kulkowe wahliwe
  • Łożyska baryłkowe
  • Łożyska toroidalne CARB

Serie wymiarowe łożysk

  • 22

Zakres średnic wału

  • od 75 do 240 mm
  • od 2 15/16 do 8 15/16 in

Typowe zestawienia wału z łożyskiem

  • Wał gładki z łożyskiem zamontowanym na tulei wciąganej
  • Wał stopniowany z łożyskiem zamontowanym na walcowej powierzchni osadzenia

Uszczelnienia

  • Labiryntowe

Smarowanie

  • Kąpiel olejowa z wykorzystaniem pierścienia rozprowadzającego
  • Systemy obiegowego smarowania olejem

Materiały

  • Żeliwo szare
  • Żeliwo sferoidalne

Montaż

  • Montaż czterema śrubami

Zgodność z wymogami norm

  • Nieznormalizowane

Zastępowane konstrukcje

  • SOFN w seriach 2(00) i 5(00)
SKF logo