Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Informacje na temat zamawiania

W przypadku opraw stojących SONL poszczególne elementy trzeba zamawiać osobno:

  • oprawa
  • zestaw uszczelnienia (→ Sposoby uszczelniania)
  • pierścienie ustalające
  • łożysko
  • tuleja wciągana

Przykładowe zamówienie

Potrzebne są dwie oprawy stojące do dwóch łożysk baryłkowych 22224 EK montowanych na tulejach wciąganych H 3124. W jednej oprawie osadzone zostanie łożysko swobodne zamontowane na końcu wału. Druga oprawa zostanie przeznaczona na łożysko ustalające i wał przelotowy. Olej musi być chłodzony dwoma rurkami do chłodzenia oleju na oprawę.

Należy zatem zamówić następujące pozycje:

  • 2 oprawy SONL 224-524
  • 1 zestaw uszczelnienia TSO 524
  • 1 zestaw uszczelnienia TSO 524 A
  • 2 pierścienie ustalające FRB 12/215
  • 4 rurki do chłodzenia oleju AVA 0001/3
SKF logo