Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Monitorowanie stanu

Oprawy FSDR .. K do młynów rozdrabniających mają siedem wywierconych i nagwintowanych otworów M 8 na czujniki do monitorowania stanu (ilustr. 1).
Pozycja 1pozycja 2 (z obu stron oprawy) są prostopadłe do wału.
Pozycje 34 (obie dostępne z obu stron oprawy) są równoległe do wału.
Wszystkie pozycje są zgodne z wymaganiami normy ISO 10816-1:1995.
SKF logo