Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Odmiany opraw

Oprócz standardowej konstrukcji opraw FSDR .. K dostępny jest szereg ich odmian konstrukcyjnych.

Materiał oprawy

Do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości, dostępne są oprawy z żeliwa sferoidalnego, noszące oznaczenie FSDRD .. K.

Gwinty przyłączeniowe o wymiarach calowych

Oprawy FSDR .. K mogą być dostarczane z gwintami UNC oraz NPTF do smarowniczek. Takie oprawy identyfikuje przyrostek N9 w oznaczeniu; przykład: FSDR 39/1060 KN9. Aby uzyskać więcej informacji na ich temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Specjalna powłoka malarska

Oprawy FSDR .. K mogą być dostarczane z powłoką malarską wykonaną według specyfikacji klienta. Takie oprawy identyfikuje przyrostek P w oznaczeniu, po którym następuje odpowiedni dwu- lub trzycyfrowy numer; przykład: FSDR 39/1060 K/P45.
SKF logo