Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Oprawy do łożysk czopów nośnych zawieszenia obrotowego młyna rozdrabniającego serii FSDR .. K

Oprawy FSDR .. K są dużymi lekkimi oprawami stojącymi przeznaczonymi w szczególności do młynów rozdrabniających. Sprawdzają się w ciężkich warunkach pracy, przy wysokim stopniu zanieczyszczenia. Za sprawą wysoce skutecznego sposobu ich uszczelnienia umożliwiają pełne wykorzystywanie trwałości eksploatacyjnej zabudowywanych w nich łożysk, bowiem zapobiegają wnikaniu zanieczyszczeń i dają łatwy dostęp na potrzeby kontroli i obsługi konserwacyjnej, kiedy tylko to konieczne.
Typy łożysk
  • Łożyska baryłkowe

Serie wymiarowe łożysk
  • 39, 48 i 49

Zakres średnic wału
  • od 825 do 1 460 mm

Typowe zestawienia wału z łożyskiem
  • Wał stopniowany z łożyskiem zamontowanym na tulei niegwintowanej

Uszczelnienia
  • Labiryntowe
  • Pierścień typu V
  • Pasek PTFE

Smarowanie
  • Smar plastyczny

Materiały
  • Żeliwo szare
  • Żeliwo sferoidalne

Montaż
  • Montaż czterema śrubami

Zgodność z wymogami norm
  • Nieznormalizowane
SKF logo