Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Konstrukcja łożyskowań

Informacje ogólne na temat konstrukcji układu znajdziesz w niżej wymienionych rozdziałach:

Więcej informacji na temat łożysk tocznych do opraw PD znajdziesz wśród niżej wymienionych informacji produktowych:
SKF logo