Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Nośność

Oprawy dwułożyskowe o konstrukcji PD są przeznaczone do zastosowań, w których obciążenia oddziałują prostopadle do powierzchni podparcia. Gdy oprawa jest podparta na swoich czterech nóżkach i kierunek oddziaływania obciążeń jest idealnie prostopadły, wielkość obciążenia jest ograniczona jedynie nośnością łożysk.
Oprawy serii PDN, w których łożyska są napięte wstępnie przez falistą podkładkę sprężystą, przenoszą obciążenia osiowe działające tylko w jednym kierunku.
SKF logo