Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Oprawy dwułożyskowe serii PD

Oprawy dwułożyskowe SKF stworzono przede wszystkim z myślą o wałach wentylatorów z wirnikiem przewieszonym, ale nadają się one także do innych zastosowań z podobnym układem wału.

W porównaniu z konwencjonalnymi łożyskowaniami wału, gdzie dwa łożyska wahliwe są zamontowane w osobnych oprawach stojących, oprawy dwułożyskowe zapewniają szereg dodatkowych korzyści, włącznie z większą dokładnością obrotu i cichszą pracą.

Oprawy dwułożyskowe o konstrukcji PD mogą być także dostarczane jako gotowe do zamontowania zespoły.

Typy łożysk
  • Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe
  • Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe
  • Łożyska walcowe jednorzędowe

Serie wymiarowe łożysk

  • 62, 63
  • 72, 73
  • NU 22, NU 3, NJ 22, NJ 23, NJ 2, NJ 3

Zakres średnic wału

  • od 25 do 120 mm

Typowe zestawienia wału z łożyskiem

  • Na wale stopniowanym z łożyskami na walcowym miejscu osadzenia

Uszczelnienia

  • Pasek filcowy
  • Pierścień typu V

Smarowanie

  • Smar plastyczny 
  • Olej (opcjonalnie)

Materiały

  • Żeliwo szare

Montaż

  • Montaż czterema śrubami

Zgodność z wymogami norm

  • Nieznormalizowane
SKF logo