Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Sposoby uszczelniania

Oprawy dwułożyskowe o konstrukcji PD zaprojektowano z myślą o dwojakim sposobie uszczelniania:
  • przy pomocy pierścienia uszczelniającego typu V w przypadku opraw serii PDN 2 i PDP (ilustr. 1)
  • przy pomocy paska filcowego i pierścienia uszczelniającego typu V w przypadku opraw serii PDN 3 i PDR (ilustr. 2)
Tabela 1 zawiera przegląd cech poszczególnych sposobów uszczelnienia oraz ich przydatności do różnych zastosowań. Zamieszczone tam informacje należy traktować jedynie jako wytyczne; nie mogą one zastąpić testów uszczelnienia w określonej aplikacji.
Oprawy serii PDN 3 i PDR mają paski filcowe, umieszczane w rowku w pokrywie. Przy prędkościach obwodowych powyżej 4 m/s powstaje niewielka szczelina między filcem a powierzchnią współpracującą uszczelnienia.
Zewnętrzne pierścienie uszczelniające typu V (obecne we wszystkich seriach opraw) zapewniają dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami. Mogą one pracować z prędkościami obwodowymi dochodzącymi do 7 m/s.
Oprawy PD są dostarczane razem z uszczelnieniami, przy czym uszczelnienia można także zamawiać osobno.
SKF logo