Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Cechy i zalety

Oprawy PD mają niżej opisane cechy i zalety.

Zwarta konstrukcja

Łożyska są zabudowane w pojedynczej oprawie, co przekłada się na oszczędność miejsca.

Płynna praca

Miejsca osadzenia łożyska są współśrodkowe. Ponieważ unika się dzięki temu niewspółosiowości łożysk, można stosować łożyska sztywne. Skonstruowane tak łożyskowanie sztywne cechuje się wysokim stopniem dokładności obrotu i może pracować z wysokimi prędkościami.

Cichobieżność

Precyzyjne ustawienie współosiowości łożysk sztywnych w pojedynczej oprawie zapewnia cichą pracę. W przypadku zespołów o oznaczeniu PDNB falista podkładka sprężysta, obecna w oprawach mniejszych rozmiarów, przyczynia się do dalszego obniżenia poziomu hałasu.

Dostępność w postaci zespołów

Oprawy PD mogą być dostarczane także w postaci zespołów – kompletnych, z łożyskami i wałem. Owe gotowe do zamontowania zespoły są fabrycznie złożone i nasmarowane, co pozwala zaoszczędzić czas oraz ogranicza niebezpieczeństwo zanieczyszczenia lub uszkodzenia łożysk w trakcie montażu.

Łatwość przenoszenia

Duże oprawy mają dwie śruby oczkowe, które ułatwiają przenoszenie i czynią takie operacje bezpieczniejszymi.
SKF logo