Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Konstrukcja standardowa opraw

Oprawy dwułożyskowe o konstrukcji PD są oprawami niedzielonymi z dwoma miejscami osadzenia łożyska (ilustr. 1). Składają się na nie korpus oprawy i dwie pokrywy osiowe, które przykręca się do korpusu czterema lub sześcioma śrubami. W nóżkach opraw wywiercone są cztery otwory na śruby mocujące.

Oprawy PD są dostępne w trzech seriach, podobnych pod względem konstrukcji zewnętrznej, lecz przeznaczonych do różnych łożyskowań:

  • Seria PDN – do normalnych obciążeń promieniowych i osiowych
  • Seria PDP – do obciążeń osiowych dominujących lub o zmiennym kierunku działania
  • Seria PDR – do wysokich obciążeń promieniowych i normalnych obciążeń osiowych
SKF logo