Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Parametry techniczne łożysk

Wymiary główne

nieznormalizowane

Przedziały tolerancji

więcej informacji → Przedziały tolerancji

Pierścień wewnętrzny: przedziały tolerancji (dokładności) geometrycznej węższe niż P4 (tabela 1)

Pierścień zewnętrzny: przedziały tolerancji (dokładności) geometrycznej węższe niż SP (tabela 2)


Wysokość przekroju poprzecznego (tabela 3):

  • podział na trzy grupy wysokości
  • bardzo wąskie przedziały tolerancji (dokładności)

Położenie odpowiadające maksymalnej grubości ścianki pierścieni jest wskazane strzałką z jednej strony pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych. Dwa dodatkowe oznaczenia znajdują się na powierzchni czołowej pierścienia zewnętrznego (ilustr. 1):

  • numer seryjny łożyska na lewo od strzałki
  • grupa wysokości przekroju na prawo od strzałki

SKF logo