Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

System oznaczeń

Oznaczenie łożyska oporowego składa się z oznaczenia podstawowego oraz, o ile dotyczy, przyrostków.
Oznaczenie podstawowe
Identyfikacja po numerze rysunku.
BCZ-Według łożyska walcowego.
Oznaczenie identyfikujące po numerze rysunku zaczyna się od „BCZ-”.
BC2(B)Według łożyska walcowego dwurzędowego.
Oznaczenie identyfikujące po numerze rysunku zaczyna się od „BC2(B)-”.

Przyrostki
A, B, CKonstrukcja wewnętrzna odbiegająca od wykonania podstawowego lub zmodyfikowana. Stosowane są także kombinacje tych liter – np. AB. Faktyczna modyfikacja jest właściwa danemu łożysku i wskazana na rysunku.
HA2pierścień zewnętrzny utwardzany powierzchniowo
HB1każdy pierścień wewnętrzny i zewnętrzny hartowany bainitycznie
HB2pierścień zewnętrzny hartowany bainitycznie
PEXŁożysko SKF Explorer
SKF logo