Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Temperatury graniczne

Temperatura pracy dopuszczalna dla łożysk oporowych może być ograniczona przez:
  • stabilność wymiarową pierścieni łożyskowych i wałeczków
  • koszyk(i)
  • uszczelnienia
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Pierścienie łożyskowe i wałeczki

Łożyska oporowe SKF są stabilizowane cieplnie pod kątem pracy w temperaturach dochodzących do:
  • +150°C (300 °F) w przypadku łożysk skonstruowanych na bazie łożysk walcowych lub stożkowych
  • +120°C (250 °F) w przypadku łożysk skonstruowanych na bazie łożysk igiełkowych

Koszyki

Koszyki metalowe mogą być stosowane w takich samych temperaturach pracy jak pierścienie łożyskowe i wałeczki.

Uszczelnienia

Temperatura pracy dopuszczalna dla uszczelnień zależy od materiału uszczelnienia:
  • kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR): od –40 do +100°C (–40 to +210 °F)
    Temperatury dochodzące do +120°C (250 °F) są dopuszczalne przez krótkie okresy.
  • kauczuk fluorowy (FKM): od –30 do +200°C (–20 to +390 °F)
    Temperatury dochodzące do +230°C (445 °F) są dopuszczalne przez krótkie okresy.
  • uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (HNBR): od –40 do +150°C (–40 to +300 °F)
  • Pierścienie uszczelniające Fey mogą być stosowane w takich samych temperaturach pracy jak pierścienie łożyskowe i wałeczki.
Wartości szczytowe temperatury występują zwykle na wardze uszczelniającej.
SKF logo