Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Dane łożysk


Łożyska kulkowe zwykłeŁożyska walcowe
Normy wymiaroweWymiary główne: ISO 15

Przedziały tolerancji

więcej informacji → Przedziały tolerancji

klasa normalna

klasa normalna

tolerancja geometryczna P6

Wartości: ISO 492 (tabela 1, tabela 2)

Luz wewnętrzny

więcej informacji → Luz wewnętrzny

C3

Sprawdź dostępność łożysk z innym luzem

Wartości: ISO 5753-1 (tabela 3)Wartości: ISO 5753-1 (tabela 4)
Wartości obowiązują dla niezamontowanych łożysk przy zerowym obciążeniu pomiarowym.
Dane obliczenioweWartości nominalnej nośności dynamicznej C i obciążenia granicznego zmęczeniowego Pu są zgodne z normą ISO 20056-1.
Wartości nominalnej nośności statycznej C0 są zgodne z normą ISO 20056-2.
Dopuszczalna niewspółosiowośćtaka sama jak dla łożysk standardowych
→ Dane łożysk→ Dane łożysk

Dopuszczalne przemieszczenie osiowe

smax → tablica produktowa

Łożyska hybrydowe typu NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe (ilustr. 1). Przemieszczenie osiowe wału względem oprawy występuje wewnątrz łożyska. W efekcie, praktycznie nie występuje wzrost tarcia.

Właściwości elektryczne

  • Ochrona przed prądem stałym i przemiennym
  • Wysoka impedancja – nawet przy bardzo wysokich częstotliwościach – zapewnia znakomitą ochronę przed przepływem prądu o wysokiej częstotliwości oraz skokami napięcia.
  • Poziom napięcia poprzedzający pierwsze wystąpienie wyładowania łukowego na styku uszczelnienia z łożyskiem w małych hybrydowych łożyskach kulkowych zwykłych (z uszczelnieniem stykowym wykonanym z NBR): > 2,5 kV prądu stałego
SKF logo