Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

System oznaczania

Patrz System oznaczania w odpowiednim rozdziale katalogu poświęconym określonemu standardowemu łożysku:
Dodatkowe przyrostki używane w oznaczeniach łożysk hybrydowych SKF są wyjaśnione poniżej.
C3PPrzemieszczony zakres luzu wewnętrznego obejmujący górną połowę zakresu luzu C3 i dolną połowę zakresu luzu C4
F1Stopień wypełnienia smarem: 10–15% wolnej przestrzeni w łożysku
HC5Elementy toczne wykonane z azotku krzemu
S0Pierścienie łożyskowe stabilizowane cieplnie do temperatur roboczych ≤ +150°C (300 °F)
VA970Specjalna konstrukcja łożyska kulkowego zwykłego do generatorów turbin wiatrowych
VC444Pierścienie łożyskowe wykonane ze stali wysokoazotowej
SKF logo