Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczania

Na oznaczenie zespołów rolek podających mogą składać się, oprócz oznaczenia podstawowego, przyrostki.
Oznaczenie podstawowe
Identyfikacja po numerze rysunku

BC2B

Zespół rolki podającej o konstrukcji bazującej na łożysku walcowym dwurzędowym z pełną liczbą wałeczków
Po „BC2B” jest podawany numer rysunku.
BCZ-Zespół rolki podającej o konstrukcji bazującej na łożysku walcowym czterorzędowym z pełną liczbą wałeczków
Po „BCZ-” jest podawany numer rysunku.
BNTBZespół rolki podającej o konstrukcji bazującej na łożysku walcowym czterorzędowym z pełną liczbą wałeczków
Po „BNTB” jest podawany numer rysunku.

Przyrostki
A, B, CKonstrukcja wewnętrzna odbiegająca od wykonania podstawowego lub zmodyfikowana
HB1Każdy pierścień wewnętrzny i zewnętrzny hartowany bainitycznie
HB2Pierścień zewnętrzny hartowany bainitycznie
SKF logo