Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Dane techniczne zespołów rolek

Wymiary główne

Nieznormalizowane

Tolerancje

Więcej informacji → Tolerancje

Klasa dokładności Normalna

Wartości: ISO 492 (tabela 1)

Luz wewnętrzny promieniowy

Więcej informacji → Luz wewnętrzny łożyska

  • d ≤ 120 mm → Normalny
  • d > 120 mm → C3

Wartości: ISO 5753-1 (tabela 2)


Podane wartości obowiązują w odniesieniu do niezamontowanych zespołów pod zerowym obciążeniem pomiarowym.

SKF logo