Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Odmiany konstrukcyjne i warianty

Łożyska INSOCOAT z powleczonym pierścieniem zewnętrznym
Łożyska INSOCOAT zwykle mają zewnętrzne powierzchnie pierścienia zewnętrznego pokryte warstwą tlenku glinu (ilustr. 1, ilustr. 2). Takie łożyska są identyfikowane za pomocą następujących przyrostków w oznaczeniu (tabela 1):
  • VL0241 – warstwa standardowa
  • VL0246 – warstwa udoskonalona, o zwiększonej rezystancji elektrycznej
    W sprawie dostępności należy kontaktować się z SKF.
Łożyska INSOCOAT z powleczonym pierścieniem wewnętrznym
Łożyska INSOCOAT, które mają zewnętrzne powierzchnie pierścienia wewnętrznego pokryte warstwą tlenku glinu (, ilustr. 4), zapewniają polepszoną ochronę przed prądami elektrycznymi o wysokiej częstotliwości. Takie łożyska są identyfikowane za pomocą następujących przyrostków w oznaczeniu (tabela 1):
  • VL2071 – warstwa standardowa
  • VL2076 – warstwa udoskonalona, o zwiększonej rezystancji elektrycznej
    W sprawie dostępności należy kontaktować się z SKF.
Łożyska uszczelnione
Niektóre łożyska kulkowe zwykłe INSOCOAT mogą być dostarczone w wersji uszczelnionej (→ Łożyska uszczelnione). W sprawie dostępności należy kontaktować się z SKF.
Koszyki
Łożyska kulkowe zwykłe SKF INSOCOAT są wyposażane w jeden z następujących koszyków:
  • koszyk tłoczony stalowy, nitowany, prowadzony (centrowany) na kulkach (brak przyrostka w oznaczeniu)
  • koszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, nitowany, prowadzony (centrowany) na kulkach (przyrostek M w oznaczeniu)

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale Koszyki.

Łożyska walcowe SKF INSOCOAT są wyposażane w jeden z następujących koszyków:

  • koszyk z poliamidu 66 (PA66) wzmocnionego włóknem szklanym, typu klatkowego, prowadzony (centrowany) na wałeczkach (przyrostek P w oznaczeniu)
  • koszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, nitowany, prowadzony (centrowany) na wałeczkach (przyrostek M w oznaczeniu)
  • koszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, typu klatkowego, prowadzony (centrowany) na pierścieniu wewnętrznym lub zewnętrznym zależnie od konstrukcji łożyska (przyrostek ML w oznaczeniu)

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale Koszyki.

W wysokich temperaturach niektóre środki smarne mogą szkodliwie wpływać na stan koszyków poliamidowych. Więcej informacji na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zob. w rozdziale Koszyki.

SKF logo