Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż

Podczas montażu należy postępować z łożyskami INSOCOAT w taki sam sposób, jak z łożyskami standardowymi. 

Kiedy stosowana jest nagrzewnica indukcyjna do montażu łożysk z powłoką na pierścieniu wewnętrznym (przyrostek VL2071 lub VL2076 w oznaczeniu), należy użyć tulei ochronnej lub dodatkowego wspornika z tworzywa sztucznego.

W przypadkach, gdzie są stosowane sprężyny do przyłożenia napięcia wstępnego do łożysk kulkowych zwykłych lub nakrętki zabezpieczające są użyte do zacisku osiowego, SKF zaleca umieszczenie stalowego pierścienia dystansowego między łożyskiem i elementem wywierającym napięcie wstępne lub elementem ustalającym (ilustr. 1).
Wartości dla da min i da max można odczytywać z tablic produktowych:
SKF logo