Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Prędkość dopuszczalna

Znamionowe (nominalne) prędkości podane w tablicach produktowych (Łożyska kulkowe zwykłe, Łożyska walcowe) wskazują na:
  • wartość prędkości wzorcowej (nominalnej), pozwalającą na szybką ocenę możliwości w zakresie prędkości z cieplnego punktu widzenia
  • wartość prędkości granicznej, stanowiącą granicę mechaniczną, do której przekraczania nie należy dopuszczać, o ile konstrukcja łożyska i sam układ (maszyna) nie są dostosowane do wyższych prędkości.

Więcej informacji na ten temat zob. w rozdziale Temperatura pracy i prędkość robocza.


Wykonaj obliczenia
SKF zaleca smarowanie olejem w przypadku łożysk z koszykiem prowadzonym (centrowanym) na pierścieniu (z przyrostkiem ML w oznaczeniu). W przypadku smarowania takich łożysk smarem plastycznym, wartość n dm jest ograniczona do maksymalnie 250 000 mm/min.
gdzie
dmśrednica średnia łożyska [mm]
= 0,5 (d + D)
nprędkość obrotowa [obr/min]
SKF logo