Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Prędkość dopuszczalna

Dopuszczalna prędkość robocza jest ograniczona przez uszczelnienie stykowe w łożysku. Czujnik może dokładnie odczytywać prędkości w zakresie od zera obrotów na minutę aż do prędkości granicznej podanej w tablicy produktowej dla poszczególnych zespołów łożyskowych z czujnikiem.
SKF logo