Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Temperatury graniczne

Zespoły kodera do silników elektrycznych SKF przeszły z powodzeniem testy przeprowadzone w różnych warunkach prędkości i obciążenia:
  • 500 godzin w temperaturze +125°C (+255°F) z chwilowymi wzrostami, trwającymi do 10 minut w temperaturze +150°C (+300°F)
  • 100 godzin w temperaturze –40 °C (–40 °F)
Gdyby spodziewane było występowanie innych temperatur, skontaktuj się z SKF.
SKF logo