Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zespoły z czujnikiem do odczytywania pozycji kątowej w pojazdach terenowych

Łożyska do pozycjonowania wirnika

Łożyska SKF do pozycjonowania wirnika (ilustr. 1, tabela 1) są zespołami dostosowanymi do określonych potrzeb – o zoptymalizowanym zintegrowaniu mechanicznym magnetycznego pierścienia impulsowego z łożyskiem w danym zastosowaniu. Zintegrowane zespoły:
  • pozwalają na stosowanie łożysk niemal dowolnego typu 
  • dopuszczają wysokie obroty i temperatury
  • generują silne impulsy magnetyczne odpowiadające kątowej pozycji wirnika
  • mogą wytwarzać pole magnetyczne w kierunku osiowym lub promieniowym, na wale przelotowym lub na końcu wału
  • są bardzo trwałe i wytrzymują trudne warunki pracy – dzięki wysokiemu natężeniu swojego pola magnetycznego

Zastosowania

  • pozyskiwanie informacji o bezwzględnej pozycji kątowej elementów na potrzeby sterowania silnikami elektrycznymi w urządzeniach takich jak:
    • prądnico-rozruszniki napędzane paskiem klinowym (BSG)
    • silniki trakcyjne
    • elektryczne sprężarki doładowujące i elektryczne turbosprężarki
  • wykrywanie obrotów wału lub określanie pozycji kątowej z niewielką rozdzielczością w układach takich jak:
    • wały korbowe
    • wały transmisyjne
SKF logo