Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienie zintegrowane

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Uszczelnienie zintegrowane może znacząco wydłużyć okres eksploatacji łożyska, zatrzymując środek smarny w jego wnętrzu i nie dopuszczając do niego zanieczyszczeń.
Różne rodzaje elementów uszczelniających dostępnych do łożysk SKF opisano w rozdziale Elementy i materiały.
Informacje na temat dostępności konkretnych opcji uszczelnienia dla poszczególnych rodzajów łożysk podane są w odpowiednim rozdziale katalogu poświęconym danemu produktowi.
SKF logo