Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Minimalny wymagany początkowy luz wewnętrzny

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Minimalny wymagany początkowy luz wewnętrzny można oszacować według następującego wzoru:

r = rop + Δrfit + Δrtemp + Δrother

gdzie
minimalny wymagany początkowy luz wewnętrzny [mm]
rop 
wymagany luz roboczy [mm]
Δrfit zmiana luzu spowodowana maksymalnym spodziewanym pasowaniem [mm]
Δrtemp maksymalna zmiana luzu spodziewana przy różnicy temperatur podczas rozruchu lub w stanie ustalonym [mm]
Δrother maksymalna zmiana luzu spodziewana z powodu innych czynników, takich jak zaciśnięcie osiowe [mm]

  • W łożyskach typów odpowiednich do łożyskowań nastawnych – takich jak łożyska kulkowe skośne, łożyska stożkowe czy łożyska baryłkowe wzdłużne – luz wewnętrzny nastawia się w trakcie montażu (zob. w sekcji Montaż łożyskowań nastawnych).
  • W odniesieniu do łożysk innych rodzajów, wybierz klasę luzu łożyska (Normalną, C3, C4 itd.), w której luz minimalny jest nie mniejszy niż oszacowany minimalny początkowy luz wewnętrzny (ilustr. 1). Następnie sprawdź, czy luz maksymalny w wybranej klasie luzu jest odpowiedni do danego zastosowania. Jeżeli ten luz maksymalny jest z jakiegokolwiek powodu zbyt duży, rozważ wybranie zawężonego zakresu luzu – np. C3L, obejmującego tylko dolną połowę zakresu luzu C3.
SKF logo