Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Przygotowanie do montażu i demontażu

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Zwłaszcza w przypadku dużych łożysk firma SKF zaleca już na etapie projektowania zastosowanie specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych ułatwiających montaż i demontaż łożysk, takich jak:
  • rowki lub podtoczenia wykonane w występach oporowych na wale lub w oprawie celem umożliwienia użycia narzędzi do ściągania (ilustr. 1).
  • otwory gwintowane w występach oporowych oprawy umożliwiające użycie śrub do demontażu (ilustr. 2).
  • kanały i rowki w wale dla umożliwienia użycia metody wtrysku olejowego (ilustr. 3).
    Zalecane wymiary rowków i kanałów podano w tabeli 1, a gwintowanych otworów – w tabeli 2. Przy zastosowaniu metody wtrysku olejowego, wielkość Ra nie powinna przekroczyć 1,6 μm.
SKF logo